Profilen settes direkte på bunnplatene. Dermed kan kablene ved montering av montasjeplaten i en foretrukket montasjestilling føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med kabelfangskinnen kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate.
- Art.nr:
- VX 8618802
- Fordeler
- Enkel montering
- Hel flate
- Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
- Anvendelsesområder
- For feste på bunnplater
- Materiale
- Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C
Pakning: PU-skum
Tverrsnitt: 30 x 25 mm - Leveringsomfang
- Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
- Henvisning
- Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted
- Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
- Passer for
- Kapslingstype: VX: = 1.000 mm
Kapslingstype: VX SE
Kapslingstype: Styrepult CX - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,24 kg
- Bruttovekt
- 0,28 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177922761
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivelse
- VX profil til kabelinnføringen, i midten, for B: 1000 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet