For påmontering på bunnplate og skapramme.
- Art.nr:
- VX 8618811
- Produktbeskrivelse
- For påmontering på bunnplate og skapramme.
- Fordeler
- Enkel montering
- Hel flate
- Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
- Anvendelsesområder
- Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen
- Materiale
- Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C
Pakning: PU-skum
Tverrsnitt: 30 x 25 mm - Leveringsomfang
- Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
- Henvisning
- Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted
- Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
- Passer for
- Kapslingstype: VX: = 800 mm
Kapslingstype: VX SE
Kapslingstype: Styrepult CX
Kapslingstype: CX pultunderdel - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,25 kg
- Bruttovekt
- 0,26 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177922808
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Produktbeskrivelse
- VX profil til kabelinnføringen, bak, for B: 800 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet