Profil for kabelinnføringen, bak

Artikkelnummer: VX 8618.813

El nummer: E2406582

For påmontering på bunnplate og skapramme.

Artikkelnummer:
VX 8618.813
Produktbeskrivelse
For påmontering på bunnplate og skapramme.
Fordeler
Enkel montering
Hel flate
Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
Anvendelsesområder
Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen
Materiale
Hard-PVC
Ikke lettantennelig, selvslukkende
Temperaturbestandig inntil +60 °C
Pakning: PU-skum
Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Leveringsomfang
Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning
Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted
Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
Passer for
Kapslingstype: VX: = 1.200 mm
Kapslingstype: VX SE
Kapslingstype: Styrepult CX
Kapslingstype: CX pultunderdel
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,34 kg
Bruttovekt
0,38 kg
Tolltariffnummer
39269097
EAN
4028177922822
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Produktbeskrivelse
VX profil til kabelinnføringen, bak, for B: 1200 mm
Dokumentasjon
Info sheet