For støtting av tunge 482,6 mm (19") komponenter i svingrammer.
- Art.nr:
- SR 1963200
- Produktbeskrivelse
- For å støtte tunge elektronikk-komponenter, 482,6 mm (19") i svingrammen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- For slide-in equipment with installation depth
- > 190 mm
- Pakkeenhet
- 10 stk.
- Nettovekt
- 2,15 kg
- Bruttovekt
- 2,415 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177013131
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR Glideskinner, for innskyvinger med montasjedybde: > 190 mm