- Art.nr:
- SR 7063000
- Produktbeskrivelse
- For å støtte tunge elektronikk-komponenter, 482,6 mm (19") i svingrammen.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- 50 kg, statisk last
- Henvisning til best.nr.
- Sideveis legghøyde 72 mm
- Flate
- Bredde: 55 mm
Dybde: 152 mm - For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,486 kg
- Bruttovekt
- 0,583 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177123779
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261