Montasjesett for svingrammer, store uten panel

Art.nr: SR 1996835

For montering av svingramme, stor, uten panel.

Art.nr:
SR 1996835
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell for montering på skapet
Åpningsvinkel
130°
Belastning (statisk)
1 500 N
Note to permissible static load max.
Maks. belastning 800 N ved demontert TS montasjeplateglideskinne.
Passer for
Kapslingstype: TS
SE
Bredde: = 1.200 mm
Passer for kapslingstype
TS
SE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
5,165 kg
Bruttovekt
5,437 kg
Tolltariffnummer
83024900
EAN
4028177463103
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
SR Montasjesett, for svingrammer, store, uten panel, med 130°-hengsel, belastning <1500 N, for B: 1200 mm
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj