- Art.nr:
- SR 1995235
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for montering på skapet
- Åpningsvinkel
- 130°
- Monteringsmuligheter
- På svingramme med 19"-nivå på siden
- Belastning (statisk)
- 1 500 N
- Note to permissible static load max.
- Maks. belastning 800 N ved demontert TS montasjeplateglideskinne.
- Passer for
- Kapslingstype: TS
SE
Bredde: = 800 mm
- Passer for kapslingstype
- TS
- SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 3,557 kg
- Bruttovekt
- 3,8 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177164932
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
SR Montasjesett, for svingrammer, store, med panel, med 130°-hengsel, belastning <1500 N