For montering av svingrammes, små.
- Art.nr:
- SR 2377880
- Materiale
- Travers: Stålplate
Kombi-holdestykke TS: Støpt sink - Overflate
- Kromatisert
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for montering på skapet
- Passer for
- Kapslingstype: TS
SE
Bredde: = 800 mm - Passer for kapslingstype
- TS
- SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,3 kg
- Bruttovekt
- 2,94 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177230637
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- SR Montasjesett, for svingrammer, liten, for B: 800 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning