For montering av svingrammer, store.
- Art.nr:
- VX 8619042
- Produktbeskrivelse
- For montering av svingrammer, store.
- Materiale
- Stålplate, 3,0 mm
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsmuligheter
- Direkte på skapprofilen ved montering over hele skaphøyden
- I kombinasjon med systemchassis 23 x 64 mm ved delmontering i skaphøyden
- Belastning (statisk)
- 1 500 N
- Passer for
- Bredde: = 1.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5,835 kg
- Bruttovekt
- 6,76 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177920309
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX monteringssett for svingramme, stor, for B: 1200 mm