For å utvide åpningsvinkelen fra 130° til 180° i fremste monteringsposisjon.
- Art.nr:
- VX 8619051
- Produktbeskrivelse
- For å utvide åpningsvinkelen fra 130° til 180° i fremste monteringsposisjon.
- Fordeler
- Optimal tilgjengelighet til komponentene som ligger bak svingrammen og 19"-komponentene
- Materiale
- Støpejern
- Leveringsomfang
- Hengsler oppe og nede
Inkl. festemateriell - Åpningsvinkel
- 180°
- Henvisning
- Montering kun mulig i VX
- Belastning (statisk)
- 1 500 N
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,83 kg
- Bruttovekt
- 0,84 kg
- Tolltariffnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177969230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX hengsel 180° for svingramme, stor
- Dokumentasjon
- Veiledning