Utbygging for TS 600 mm og 800 mm brede skap, 3-18 HE, for montering av 19" (482,6 mm)-montasjekomponenter.
- Art.nr:
- SR 2377180
- Produktbeskrivelse
- For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. eksklusivlås med splittlåsinnsats
Materiale for feste på monteringssettet - Montasjetips
- Avhengig av utmonteringssituasjonen, er PS montasje-chassis 23 x 73 mm nødvendig
- Henvisning
- For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
- Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm
= 800 mm - Høydeenheter
- 18 HE
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,402 kg
- Bruttovekt
- 4,56 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177215016
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR svingramme, liten, TS, VX SE, for B: 600/800 mm, 18 HE
- Dokumentasjon
- Veiledning