For 600 mm og 1200 mm brede skap, 22-45 HE, uten paneler, for montering av 19" (482,6 mm)-monteringskomponenter.
- Art.nr:
- SR 2340700
- Produktbeskrivelse
- For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. eksklusivlås med splittlåsinnsats
Materiale for feste på monteringssettet - Montasjetips
- Avhengig av utmonteringssituasjon er TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm nødvendig
- Henvisning
- For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm
= 1.200 mm
Høyde: ≥ 2.000 mm - Høydeenheter
- 40 HE
- Passer for kapslingstype
- TS
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12,271 kg
- Bruttovekt
- 12,917 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177021679
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SR svingramme, stor, uten paneler, TS, VX SE, for B: 600/1200 mm, 40 HE
- Dokumentasjon
- Veiledning