- Art.nr:
- SR 2338235
- Utførelse
- 19"-nivå i midten
- Produktbeskrivelse
- For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Ramme: forsinket
Paneler: lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. låsestang med splittlåsinnsats
Materiale for montering
- Monteringsmuligheter
- I TS/SE med åpningsvinkel 180°
- Montasjetips
- Avhengig av utmonteringssituasjon er TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm nødvendig
- Henvisning
- For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
- På skap med doble dører TS, SE med høyde 1800 mm eller 2200 mm må den nest minste svingrammen bygges inn pga. kollisjon med låsen
- Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Høyde: ≥ 1.800 mm
- Høydeenheter
- 36 HE
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 19,105 kg
- Bruttovekt
- 20,11 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177165182
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
-
SR svingramme, stor, med paneler, TS, VX SE, for B: 800 mm, 36 HE, montering midt på