Svingramme, stor, med panel for TS, VX SE, 800 mm brede skap

Art.nr: SR 2347235

For 800 mm brede skap, 22-45 HE, med paneler, for montering av 19" (482,6 mm)-monteringskomponenter.

Art.nr:
SR 2347235
Utførelse
19"-nivå i midten
Produktbeskrivelse
For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
Materiale
Stålplate
Overflate
Ramme: forsinket
Paneler: lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. låsestang med splittlåsinnsats
Materiale for montering
Monteringsmuligheter
I TS/SE med åpningsvinkel 180°
Montasjetips
Avhengig av utmonteringssituasjon er TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm nødvendig
Henvisning
For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
På skap med doble dører TS, SE med høyde 1800 mm eller 2200 mm må den nest minste svingrammen bygges inn pga. kollisjon med låsen
Passer for
Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Høyde: ≥ 2.200 mm
Høydeenheter
45 HE
Passer for kapslingstype
TS
VX SE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
22,462 kg
Bruttovekt
23,644 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177165243
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SR svingramme, stor, med paneler, TS, VX SE, for B: 800 mm, 45 HE, montering midt på
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj