For 800 mm brede skap, 22-45 HE, med paneler, for montering av 19" (482,6 mm)-monteringskomponenter.
- Art.nr:
- SR 7858100
- Utførelse
- Utførelse for tung last, 19"-nivå på siden
- Produktbeskrivelse
- For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Ramme: forsinket
Paneler: lakkert - Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. låsestang med splittlåsinnsats
Materiale for montering
Inkl. Som monteringssett, for skaphøyde 2000 mm - Åpningsvinkel
- 130°
- Montasjetips
- Avhengig av utmonteringssituasjon er TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm nødvendig
- Henvisning
- For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
- På skap med doble dører TS, SE med høyde 1800 mm eller 2200 mm må den nest minste svingrammen bygges inn pga. kollisjon med låsen
- Belastning (statisk)
- 350 kg
- Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm - Høydeenheter
- 40 HE
- Passer for kapslingstype
- TS
- VX SE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 24,757 kg
- Bruttovekt
- 26,06 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177438880
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Svingrammer, for BH: 800x2000 mm, 40 HE, utførelse for tung last, 482.6 mm 19"-nivå på siden, 130° hengel, for TS, SE
- Dokumentasjon
- Veiledning