For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter.
- Art.nr:
- VX 8619020
- Utførelse
- Panel på den ene siden
- Produktbeskrivelse
- For montering av 19" (482,6 mm)-innbyggingskomponenter.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Ramme: forsinket
Paneler: lakkert - Farge
- Panel: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. låsesystem, 130°-hengsler
Materiale for feste på monteringssettet - Montasjetips
- Avhengig av utmonteringssituasjonen, er systemchassis 23 x 64 mm nødvendig
- Henvisning
- For å låse den åpnede svingrammen trenger man svingramme-låsingen
- For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj"
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
Høyde: ≥ 1.200 mm - Høydeenheter
- 22 HE
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 12,888 kg
- Bruttovekt
- 13,566 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177920415
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX svingramme, stor, panel på den ene siden, for B: 800 mm, for min. skaphøyde: 1200 mm, 22 HE