Profilskinner standard, 482,6 mm (19") for VX IT

Art.nr: VX 5302108

El nummer: E2406849

Egnet for oppbygging av et 482,6 mm (19") montasjenivå eller for 482,6 mm (19") delvis utbygging. Den L-formede utførelsen muliggjør direkte feste av alle standard montasjesett til serversystemer som er festet direkte på 19"-sysemhullene.

Art.nr:
VX 5302108
Utførelse
for VX IT 19"-profilskinne standard
Produktbeskrivelse
Egnet for oppbygging av et 482,6 mm (19") montasjenivå eller for 482,6 mm (19") delvis utbygging. Den L-formede utførelsen muliggjør direkte feste av alle standard montasjesett til serversystemer som er festet direkte på 19"-sysemhullene.
Fordeler
Integrert, toveis HE-merking
Integrert systemhull i HE-rasteren på fronten og på siden, muliggjør HE-basert montasje av kabelføringselementer for strukturering av kablingen
Tekniske data
Runde og firkantede hull i sidene i HE-rasteren
En potensialutjevning innenfor montasjenivået og med festerammen skjer via festeelementene
19" festehull inkl. HE-midtfeste iht. standard EIA 310 E
Anvendelsesområder
Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems
Materiale
Stålplate, 2 mm
Overflate
Grunnet
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Monteringsposisjon
foran
Monteringsmuligheter
Alternative monteringsbredder fra 21" – 24" avhengig av valgt festetype og kapslingsdimensjon som kan realiseres
Montasjetips
For montering trenger man en kombinasjon med tverrtravers, dybdestag eller montasjevinkel
Bruk av ulike festemuligheter er avhengig av den enkelte kapslingsdimensjonen
Passer for
Høyde: = 47 HE
= 2.200 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
8,2 kg
Bruttovekt
8,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
33,1 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177955462
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
Standard 19"-profilskinner, monteringsposisjon: foran, 47 U
Dokumentasjon
Info sheet