Egnet for oppbygging av et 482,6 mm (19") montasjenivå eller for 482,6 mm (19") delvis utbygging. Den L-formede utførelsen muliggjør direkte feste av alle standard montasjesett til serversystemer som er festet direkte på 19"-sysemhullene.
- Art.nr:
- VX 5302109
- Utførelse
- for VX IT 19"-profilskinne standard
- Produktbeskrivelse
- Egnet for oppbygging av et 482,6 mm (19") montasjenivå eller for 482,6 mm (19") delvis utbygging. Den L-formede utførelsen muliggjør direkte feste av alle standard montasjesett til serversystemer som er festet direkte på 19"-sysemhullene.
- Fordeler
- Integrert, toveis HE-merking
- Integrert systemhull i HE-rasteren på fronten og på siden, muliggjør HE-basert montasje av kabelføringselementer for strukturering av kablingen
- Tekniske data
- Runde og firkantede hull i sidene i HE-rasteren
- En potensialutjevning innenfor montasjenivået og med festerammen skjer via festeelementene
- 19" festehull inkl. HE-midtfeste iht. standard EIA 310 E
- Anvendelsesområder
- Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Overflate
- Grunnet
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Monteringsposisjon
- bak
- Monteringsmuligheter
- Alternative monteringsbredder fra 21" – 24" avhengig av valgt festetype og kapslingsdimensjon som kan realiseres
- Montasjetips
- For montering trenger man en kombinasjon med tverrtravers, dybdestag eller montasjevinkel
- Bruk av ulike festemuligheter er avhengig av den enkelte kapslingsdimensjonen
- Passer for
- Høyde: = 47 HE
= 2.200 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 8,5 kg
- Bruttovekt
- 9,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 37 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955479
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Standard 19"-profilskinner, monteringsstilling: bak, 47 U
- Dokumentasjon
- Info sheet