OCP Power-skinne, 21" for OCP ORV3 Rack

Art.nr: IT 7100400

Snap-in-skinne for montering av strømforsyningsenhet (PSU) i Rittal OCP ORV3 Rack.

Art.nr:
IT 7100400
Fordeler
OCP-akseptert løsning for rask integrering av tjeneste- og nettkomponenter
Rask installasjon og vedlikehold takket være enkel, verktøyfri klikkfesting
Lastkapasitet på opptil 80 kg per skinne
Anvendelsesområder
For montering venstre og høyre i OCP ORV3 Rack
Materiale
Stålplate
Overflate
galvanisert
Leveringsomfang
null
Passer for
Kapslingstype: OCP ORV3 Rack
Henvisning
Det trengs en skinne per høydeenhet.
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,2 kg
Bruttovekt
2,984 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177998537
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27049002
Produktbeskrivelse
OCP-strømskinne, 21", for montering av strømforsyningsenhet (PSU) i OCP ORV3 Rack
Dokumentasjon
Veiledning