Adapterskinne for 19"-komponenter i ORV3 Rack.
- Art.nr:
- IT 7100540
- Fordeler
- Konstruksjon av hybridapplikasjoner fra 19"-komponenter og 21"-OCP-komponenter i et racksystem
- Tilstrekkelig for 1 OU i ORV3 Rack
- Rask installasjon og vedlikehold takket være enkel, verktøyfri klikkfesting
- Tekniske data
- Belastning opptil 25 kg
- Anvendelsesområder
- For montering venstre og høyre i OCP ORV3 Rack
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- galvanisert
- Leveringsomfang
- null
- Passer for
- Kapslingstype: OCP ORV3 Rack
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,4 kg
- Bruttovekt
- 1,674 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177998551
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- OCP adapter 21" på 19", kan belastes opp til maks. 25 kg, for bruk i OCP ORV3 Rack
- Dokumentasjon
- Veiledning