OCP-skinne 21" for OCP ORV3 Rack

Art.nr: IT 7100410

OCP-skinner for snapmontering for montering av 21”-komponenter i Rittal OCP ORV3 Rack.

Art.nr:
IT 7100410
Produktbeskrivelse
For montering av 21”-komponenter i OCP ORV3 Rack.
Fordeler
OCP-akseptert løsning for rask integrering av tjeneste- og nettkomponenter
Rask installasjon og vedlikehold takket være enkel, verktøyfri klikkfesting
Lastkapasitet på opptil 80 kg per skinne
Anvendelsesområder
For montering venstre og høyre i OCP ORV3 Rack
Materiale
Stålplate
Overflate
galvanisert
Leveringsomfang
null
Passer for
Kapslingstype: OCP ORV3 Rack
Henvisning
null
Pakkeenhet
8 stk.
Nettovekt
12,8 kg
Bruttovekt
14,78 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177998605
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivelse
OCP skinne 21", for montering av 21"-komponenter i OCP Rack ORV3