For feste av kortrammer og andre komponenter, for delvis utbygging kan adapterprofilene enkelt kappes i ønsket lengde.
- Art.nr:
- TS 8613060
- Produktbeskrivelse
- For feste av kortrammer og andre komponenter. For delvis utbygging kan adapterprofilene enkelt kappes i ønsket lengde.
- Materiale
- Aluminiumsprofil
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Høydeenheter
- 33 HE
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Henvisning
- 482,6 mm (19")-målet er resultatet ved montering på rammen til 600 mm brede skap
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 1.600 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 5,58 kg
- Bruttovekt
- 5,872 kg
- Tolltariffnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177212206
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Adapter-profiler, 482.6 mm (19'') for TS, for H: 1600 mm, 33 HE