19" profilskinne for TS, VX SE

Art.nr: TS 8613070

For feste av kortrammer og andre komponenter, for delvis utbygging kan adapterprofilene enkelt kappes i ønsket lengde.

Art.nr:
TS 8613070
Produktbeskrivelse
For feste av kortrammer og andre komponenter. For delvis utbygging kan adapterprofilene enkelt kappes i ønsket lengde.
Materiale
Aluminiumsprofil
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Høydeenheter
17 HE
Monatsjemål
Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19"
Henvisning
482,6 mm (19")-målet er resultatet ved montering på rammen til 600 mm brede skap
Passer for
For PC-skap. Bak dør nede.
Passer for
Kapslingstype: TS
Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
2,956 kg
Bruttovekt
3,157 kg
Tolltariffnummer
76042990
EAN
4028177438682
ECLASS 8.0
27189234