For montering av enkle kortrammer på begge sider og for å feste glideskinnene.
- Art.nr:
- TS 8613300
- Produktbeskrivelse
- For montering av kortrammer på begge sider og for montering av glideskinnene TS 8613.150, TS 8613.160 og TS 8613.180. Montering utføres på det innvendige montasjenivået. Det utvendige montasjenivået brukes f.eks. til kabelføring og systemchassis som er montert i dybden.
- Materiale
- Aluminiumsprofil
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Høydeenheter
- 42 HE
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Henvisning
- Utførelse iht. 19" profilskinne, men asymmetrisk i høyde, passer til TS-elektronikkskapet.
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Høyde: = 2.000 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,846 kg
- Bruttovekt
- 4,045 kg
- Tolltariffnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177237247
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Adapter-profiler, 482.6 mm (19"), for elektronikkskap-bakside, for H: 2000 mm