For montering av 19"-komponenter i nettverks- og serverracker og i utendørskapslinger CS New Basic
- Art.nr:
- DK 7688000
- Produktbeskrivelse
- For montering av 19"-komponenter i nettverks- og serverskap DK PS og i utendørskapslinger CS New Basic-kapslinger. Profilskinnene er justerbare i dybden i 25 mm-rasteren. For å montere profilskinnene, trenger man en montasjevinkel.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festetilbehør
- Høydeenheter
- 24 HE
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Passer for
- Kapslingstype: CS basisskap
DK PS
Høyde: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,494 kg
- Bruttovekt
- 2,693 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 10,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177133341
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK 482.6 mm (19")-profilskinner, 24 HE, for H: 1200 mm
- Dokumentasjon
- Quick guide