19''-profilskinner for DK PS, CS New Basic-skap

Art.nr: DK 7690000

For montering av 19"-komponenter i nettverks- og serverracker og i utendørskapslinger CS New Basic

Art.nr:
DK 7690000
Produktbeskrivelse
For montering av 19"-komponenter i nettverks- og serverskap DK PS og i utendørskapslinger CS New Basic-kapslinger. Profilskinnene er justerbare i dybden i 25 mm-rasteren. For å montere profilskinnene, trenger man en montasjevinkel.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festetilbehør
Høydeenheter
33 HE
Monatsjemål
Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19"
Passer for
Kapslingstype: DK PS
Høyde: = 1.600 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,394 kg
Bruttovekt
3,594 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177133389
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK 482.6 mm (19") mounting angles, 33 U, For H: 1600 mm
Dokumentasjon
Quick guide