19''-profilskinner for DK PS, CS New Basic-skap

Art.nr: DK 7694000

For montering av 19"-komponenter i nettverks- og serverracker og i utendørskapslinger CS New Basic

Art.nr:
DK 7694000
Produktbeskrivelse
For montering av 19"-komponenter i nettverks- og serverskap DK PS og i utendørskapslinger CS New Basic-kapslinger. Profilskinnene er justerbare i dybden i 25 mm-rasteren. For å montere profilskinnene, trenger man en montasjevinkel.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festetilbehør
Høydeenheter
42 HE
Monatsjemål
Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19"
Passer for
Kapslingstype: DK PS
Høyde: = 2.000 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
4,2 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177133464
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentasjon
Quick guide