Denne artikkelen er utgått: 14. jan. 2012
- Art.nr:
- DK 7695000
- Produktbeskrivelse
- For montering av 19"-komponenter i nettverks- og serverskap DK PS og i utendørskapslinger CS New Basic-kapslinger. Profilskinnene er justerbare i dybden i 25 mm-rasteren. For å montere profilskinnene, trenger man en montasjevinkel.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festetilbehør
- Høydeenheter
- 47 HE
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Passer for
- Kapslingstype: DK PS
Høyde: = 2.200 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 4,9 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177133488
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Dokumentasjon
- Quick guide