L-formet vinkel som 2. montasjenivå.
- Art.nr:
- DK 7507718
- Produktbeskrivelse
- L-formet vinkel som 2. montasjenivå.
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell for hurtigmontering uten verktøy
- Høydeenheter
- 18 HE
- Henvisning
- Det 2. Montasjenivået må være lik høyden til de fremre profilene
- En delvis utbygging er ikke mulig
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 1,472 kg
- Bruttovekt
- 1,672 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177551534
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Profilskinner, 482.6 mm (19"), 18 HE, for FlatBox
- Dokumentasjon
- Info sheet