- Art.nr:
- DK 7827554
- Produktbeskrivelse
- For montering på siden av 19"-nivå med 42 HE utnyttbar montasjeflate og for ekstra integrering av flere 12 HE, som kan monteres vertikalt på siden. Den ekstra utvidelsen på siden deles opp i 3 montasjenivåer som er organisert over hverandre med 4 HE flate. Montasjerammen kan integreres både på for- og baksiden.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Montasjevinkel (forsinket)
Sidepanel: lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. 12 U montasjepanel på siden
- Høydeenheter
- 54 HE
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19"
- Additional vertical installation space U
- 12 HE
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 sett
- Nettovekt
- 8 kg
- Bruttovekt
- 9 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177302594
- ECLASS 8.0
- 27189261