Profilskinner, 19" (482,6 mm) for TS

Artikkelnummer: DK 7827.081

L-formede profilskinner, også for feste av monteringssett for serversystemer.

Glideskinner, for tunge komponenter for TS nettverksskap med to montasjenivåer

Artikkelnummer:
DK 7827.081
Utførelse
L-vinkel
Fordeler
Integrerte HE-markeringer i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 19" (482,6 mm)
L-formede profilskinner er beregnet for montasjesett for serversystemer
Egnet for 19" delvis utbygging
Tekniske data
Integrert 19" (482,6 mm)-hull (EIA-standard)
Runde og firkantede hull i sidene
Kromatisert for ledende forbindelse mellom 19" (482,6 mm)-komponentene
Materiale
Stålplate, 2 mm
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Høydeenheter
15 HE
Henvisning
Velg glideskinner som passer den enkelte 19”-nivåavstanden.
For en kombinasjon med de L-formede profilskinnene er det nødvendig å bruke montasjeadapteren for L-formede profilskinner.
Passer for
Kapslingstype: TS
Høyde: 800 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
1,752 kg
Bruttovekt
1,952 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177234833
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Technical Data sheet
Teknikk i detalj