L-formede profilskinner, også for feste av monteringssett for serversystemer.
- Art.nr:
- DK 7827201
- Utførelse
- L-vinkel
- Fordeler
- Integrerte HE-markeringer i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 19" (482,6 mm)
- L-formede profilskinner er beregnet for montasjesett for serversystemer
- Egnet for 19" delvis utbygging
- Tekniske data
- Integrert 19" (482,6 mm)-hull (EIA-standard)
- Runde og firkantede hull i sidene
- Kromatisert for ledende forbindelse mellom 19" (482,6 mm)-komponentene
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Høydeenheter
- 42 HE
- Henvisning
- Velg glideskinner som passer den enkelte 19”-nivåavstanden.
- For en kombinasjon med de L-formede profilskinnene er det nødvendig å bruke montasjeadapteren for L-formede profilskinner.
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Høyde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 4,642 kg
- Bruttovekt
- 4,842 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177234949
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK-TS Profilskinner, 482.6 mm (19"), L-formede profilskinner, for H: 2000 mm, 42 HE
- Dokumentasjon
- Veiledning