Montasjeramme, 19" (482,6 mm) for TS, CS grunn- og modulskap

Art.nr: DK 7856710

For utbygging av fremre og bakre 19" (482,6 mm)-nivå, den sveisede 19" (482,6 mm)-montasjerammen kan festes dybdevariabelt.

Art.nr:
DK 7856710
Produktbeskrivelse
Den sveisede 482,6 mm (19")-montasjerammen kan festes dybdevariabel og utformer det fremre og bakre 482,6 mm (19")-nivået. På sidene og på baksiden har montasjerammen systemhullingen til TS skapprofilen, slik at TS systemtilbehør som kabeloppsamlingsskinner, kabelføringsbøyler osv. kan festes.
Materiale
Stålplate
Overflate
Forsinket
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
11 HE
Belastning
Inntil 10.000 N statisk last, ved jevn lastfordeling på to 19" (482,6 mm)-montasjerammer, i full utbygging.
Henvisning
En kombinasjon av 19" (482,6 mm)-montasjeramme og vifteplate er ikke mulig. For aktiv ventilasjon anbefales bruk med viftetaket, modulær.
Passer for
Kapslingstype: TS 8
CS basisskap
CS modulskap
Bredde: 600 mm
Høyde: 600 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,482 kg
Bruttovekt
4,682 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177402348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Datablad
Technical Data sheet