Denne artikkelen er utgått: 31. jan. 2015
- Art.nr:
- DK 7856722
- Produktbeskrivelse
- Den sveisede 482,6 mm (19")-montasjerammen kan festes dybdevariabel og utformer det fremre og bakre 482,6 mm (19")-nivået. På sidene og på baksiden har montasjerammen systemhullingen til TS skapprofilen, slik at TS systemtilbehør som kabeloppsamlingsskinner, kabelføringsbøyler osv. kan festes.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 47 HE
- Belastning
- Inntil 10.000 N statisk last, ved jevn lastfordeling på to 19" (482,6 mm)-montasjerammer, i full utbygging.
- Henvisning
- En kombinasjon av 19" (482,6 mm)-montasjeramme og vifteplate er ikke mulig. For aktiv ventilasjon anbefales bruk med viftetaket, modulær.
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
CS basisskap
CS modulskap
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 11,368 kg
- Bruttovekt
- 11,966 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177402386
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261