Profilskinner med bøyd utførelse. Alternativt kan profilskinner leveres som L-vinkel.
- Art.nr:
- DK 7827140
- Utførelse
- Multivinklet
- Fordeler
- Integrerte HE-markeringer i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 19" (482,6 mm)
- Tekniske data
- Integrert 19" (482,6 mm)-hull (EIA-standard)
- Runde og firkantede hull i sidene
- Kromatisert for ledende forbindelse mellom 19" (482,6 mm)-komponentene
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
- Høydeenheter
- 29 HE
- Henvisning
- Med profilskinnene kan montasjemålene 21", 23" og 24" realiseres.
- Velg glideskinner som passer den enkelte 19”-nivåavstanden.
- For en kombinasjon med de L-formede profilskinnene er det nødvendig å bruke montasjeadapteren for L-formede profilskinner.
- Passer for
- Kapslingstype: TS 8
CS Toptec
Høyde: 1.400 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 4,17 kg
- Bruttovekt
- 4,34 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177234871
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261