Profilskinner, 19" (482,6 mm) for TS, CS Toptec

Art.nr: DK 7827220

Profilskinner med bøyd utførelse. Alternativt kan profilskinner leveres som L-vinkel.

Glideskinner, for tunge komponenter for TS nettverksskap med to montasjenivåer

Art.nr:
DK 7827220
Utførelse
Multivinklet
Fordeler
Integrerte HE-markeringer i fronten letter den systematiske oppbyggingen innenfor 19" (482,6 mm)
Tekniske data
Integrert 19" (482,6 mm)-hull (EIA-standard)
Runde og firkantede hull i sidene
Kromatisert for ledende forbindelse mellom 19" (482,6 mm)-komponentene
Materiale
Stålplate, 2 mm
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høydeenheter
47 HE
Henvisning
Med profilskinnene kan montasjemålene 21", 23" og 24" realiseres.
Velg glideskinner som passer den enkelte 19”-nivåavstanden.
For en kombinasjon med de L-formede profilskinnene er det nødvendig å bruke montasjeadapteren for L-formede profilskinner.
Passer for
Kapslingstype: TS 8
CS Toptec
Høyde: 2.200 mm
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
6,322 kg
Bruttovekt
6,655 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177234970
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Datablad
Technical Data sheet
Teknikk i detalj