Montasjeramme, 19" (482,6 mm) for TS, TS IT

Art.nr: DK 5501262

For utbygging av fremre og bakre 19" (482,6 mm)-nivå, den sveisede 19" (482,6 mm)-montasjerammen kan festes dybdevariabelt.

Art.nr:
DK 5501262
Produktbeskrivelse
Sveiset 482,6 mm (19")-montasjeramme for integrering av 482,6 mm (19")montasjenivå innenfor et TS rammeverk. Profilering analog TS IT for fullstendig systemkompatibilitet, inkl. verktøyfri montasje. Dybdevariabelt feste mellom tak- og bunnramme. Enkelte høydeenheter er nummerert toveis. Montasjeramme foran, forberedt for integrering av kabelhåndtering og Dynamic Rack Control (RFID), montasjeramme bak for plassbesparende integrering av PDU-strømskinnen, tosidig i Zero-U-Space.
Materiale
Stålplate
Overflate
Grunnet
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Høydeenheter
42 HE
Monteringsposisjon
foran
Belastning
Inntil 15.000 N statisk last, ved jevn lastfordeling på to 19" (482,6 mm)-montasjerammer, i full utbygging.
Henvisning
Det utvendige montasjenivået til skaprammestativet blir beholdt for videre utbygginger, omgripende avdelinger ved hjelp av luftbaffel er mulig
Passer for
Kapslingstype: TS
TS IT
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
9 kg
Bruttovekt
12 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177716452
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DK Montasjeramme, 482.6 mm (19"), for BxH: 600x2000 mm, foran, RAL 9005
Dokumentasjon
Veiledning