Denne artikkelen er utgått: 30. okt. 2021
- Art.nr:
- DK 5501275
- Produktbeskrivelse
- Sveiset 482,6 mm (19")-montasjeramme for integrering av 482,6 mm (19")montasjenivå innenfor et TS rammeverk. Profilering analog TS IT for fullstendig systemkompatibilitet, inkl. verktøyfri montasje. Dybdevariabelt feste mellom tak- og bunnramme. Enkelte høydeenheter er nummerert toveis. Montasjeramme foran, forberedt for integrering av kabelhåndtering og Dynamic Rack Control (RFID), montasjeramme bak for plassbesparende integrering av PDU-strømskinnen, tosidig i Zero-U-Space.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Grunnet
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Høydeenheter
- 42 HE
- Monteringsposisjon
- bak
- Belastning
- Inntil 15.000 N statisk last, ved jevn lastfordeling på to 19" (482,6 mm)-montasjerammer, i full utbygging.
- Henvisning
- Det utvendige montasjenivået til skaprammestativet blir beholdt for videre utbygginger, omgripende avdelinger ved hjelp av luftbaffel er mulig
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 14 kg
- Bruttovekt
- 16,5 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716483
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- DK Montasjeramme, 482.6 mm (19"), for BxH: 800x2000 mm, bak, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Veiledning