For feste av elektronikk-komponenter, kortrammer og andre 19"-komponenter. For delvis utbygging kan profilskinnene enkelt kappes i ønsket lengde.
- Art.nr:
- VX 8619310
- Produktbeskrivelse
- For feste av elektronikk-komponenter, kortrammer og andre 19"-komponenter. For delvis utbygging kan profilskinnene enkelt kappes i ønsket lengde.
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Høydeenheter
- 38 HE
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Henvisning
- 482,6 mm (19")-målet er resultatet ved montering på rammen til 600 mm brede skap
- Dybdeforskjøvet montering i 600 mm brede skap med systemchassis 18 x 64 mm er mulig
- Ved montering i elektronikkskap: Montering på baksiden
- Passer for
- Kapslingstype: VX
Bredde: = 600 mm
Høyde: = 1.800 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 4,2 kg
- Bruttovekt
- 4,48 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177928732
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX adapterprofil 19", for min. skaphøyde: 1800 mm, 38 HE