19"-utbyggingsteknikk

Tilbehør for profilskinner

Det finnes forskjellig tilbehør for montering av profilskinner for montering av 19” komponenter.

Tilbehør for profilskinner

Paneler, 19" (482,6 mm), horisontale for adapterprofiler

Utjevning mellom komponentene i full skaphøyde, 19" (482,6 mm) og skapets lysåpning.

Tilbehør for profilskinner

Profilskinner- tilleggsfeste for VX IT 19"-profilskinne standard

Profilskinne-tilleggsfeste for VX IT for å motvirke ujevnt fordelt last.

Tilbehør for profilskinner

Tekstremser for påklisting 19" (482,6 mm)

Med tallmerking i 482,6 (19") hullraster for entydig merking av de enkelte høydeenhetene, til maks. 56 HE.

Tilbehør for profilskinner

Montasjesett, 2 HE for 19" monteringskomponenter

Muliggjør rask og enkel integrering av ekstra montasjeflater fra 2 HE innenfor en kapsling ved å feste på skaprammen eller på sidene på de eksisterende profilskinnene.

Tilbehør for profilskinner

Profilskinner- tilleggsfeste med L-formede profilskinner

Motvirker vridning av de monterte profilskinnene ved ulikt fordelt last, feste direkte på 19" (482,6 mm)-profilskinner og på system-chassisen som er montert i dybden.

Tilbehør for profilskinner

Montasjevinkel for VX IT 19"-profilskinner

Monteringsvinkel for VX IT 19" profilskenner, for feste av tommebaserte (inch) profilskenner i VX IT nettverks‑ og serverskap.

Tilbehør for profilskinner

Adapter-stykker, 19" (482,6 mm) for VX, VX SE

1 U profilskinne. For montering av separate kortrammer og andre 19"-komponenter.

Tilbehør for profilskinner

Adapter-stykker, 19" (482,6 mm) for TS, VX SE

1 HE-delstykket til adapterprofilene, for montering av enkle kortrammer og andre komponenter.