Profilskinne-tilleggsfeste for VX IT for å motvirke ujevnt fordelt last.
- Art.nr:
- IT 5302123
- Produktbeskrivelse
- Motvirker en vridning av profilskinnen ved ujevnt fordelt last. Den festes direkte mellom profilskinne og en montasjeprofil på det ytre montasjenivået til VX-rammeverket.
- Fordeler
- Kan også brukes som enkeltfeste i 19"-utbyggingen
- Anvendelsesområder
- For feste av 482,6 mm (19")-profilskinnen standard på det ytre montasjenivået
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,24 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177955516
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX IT monteringsskinne ekstra feste til 19"-standard, B: 600 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet