Montasjevinkel for VX IT 19"-profilskinner

Art.nr: VX 5302110

El nummer: E2406851

Monteringsvinkel for VX IT 19" profilskenner, for feste av tommebaserte (inch) profilskenner i VX IT nettverks‑ og serverskap.

Art.nr:
VX 5302110
Utførelse
for VX IT 19"-profilskinne standard
Produktbeskrivelse
For feste av de 482,6 mm (19") profilskinnene i VX IT nettverk-/serverskap.
Fordeler
En potensialutjevning av profilskinnene skjer via festet
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Passer for
Bredde: = 600 mm
Pakkeenhet
4 stk.
Nettovekt
0,6 kg
Bruttovekt
0,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73182900
EAN
4028177955486
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
Montasjevinkel for VX IT 19” profilskinne, for feste av 482,6 mm (19") profilskinnener , standard, i VX IT nettverk-/serverskap. Racks med bredde på 600 mm festes direkte på rammeverket.
Forklaringer
Produsenterklæring
Dokumentasjon
Info sheet