Monteringsvinkel for VX IT 19" profilskenner, for feste av tommebaserte (inch) profilskenner i VX IT nettverks‑ og serverskap.
- Art.nr:
- VX 5302160
- Utførelse
- for VX IT 19"-profilskinne dynamisk
- Produktbeskrivelse
- For feste av de 482,6 mm (19") profilskinnene i VX IT nettverk-/serverskap.
- Fordeler
- En potensialutjevning av profilskinnene skjer via festet
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Bredde: = 600 mm
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,68 kg
- Bruttovekt
- 0,793 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177955578
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Montasjevinkel for VX IT 19” profilskinne, dynamisk, for feste av 482,6 mm (19") profilskinnener, i VX IT nettverk-/serverskap. Racks med bredde på 600 mm festes direkte på rammeverket.
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet