1 HE-delstykket til adapterprofilene, for montering av enkle kortrammer og andre komponenter.
- Art.nr:
- SZ 8613010
- Produktbeskrivelse
- 1 HE delstykke blant adapterprofilene. For montering av enkle kortrammer og andre komponenter.
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Høydeenheter
- 1 HE
- Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Henvisning
- 482,6 mm (19")-målet er resultatet ved montering på rammen til 600 mm brede skap
- Adaptersett (DK 7246.100) for 800 mm brede skap
- Passer for
- Kapslingstype: TS
VX SE
Bredde: = 600 mm - Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,204 kg
- Bruttovekt
- 0,25 kg
- Tolltariffnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177212183
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Adapter-stykker, 482.6 mm (19"), for TS, SE