Denne artikkelen er utgått: 15. jan. 2019
- Art.nr:
- TS 8613040
- Produktbeskrivelse
- Utjevning mellom komponentene i full skaphøyde, 482,6 mm (19") og skapets lysåpning.
- Materiale
- Aluminiumsprofil
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Høyde: = 1.600 mm
= 2.000 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,719 kg
- Tolltariffnummer
- 83024200
- EAN
- 4028177213159
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- TS Infill panels, 482.6 mm (19"), horisontale for adapterprofiler,for H: 1600/2000 mm