Motvirker vridning av de monterte profilskinnene ved ulikt fordelt last, feste direkte på 19" (482,6 mm)-profilskinner og på system-chassisen som er montert i dybden.
- Art.nr:
- DK 7284135
- Produktbeskrivelse
- Tilleggsfeste motvirker en vridning av profilskinnen som er montert på montasjevinkelen ved ujevnt fordelt last. Den festes direkte på 482,6 mm (19")-profilskinner og systemchassisen som er montert i dybden (innvendig nivå).
- Anvendelsesområder
- For ettermontering av eksisterende TS-anvendelser
- for 800 mm brede TS nettverksskap
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Passer for
- Kapslingstype: TS
Bredde: 800 mm - Monatsjemål
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montasjebredde for komponenter: 19" - Montasjetips
- For innvendig montasjenivå trengs i tillegg TS systemchassisen 17 x 73 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,621 kg
- Tolltariffnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177167230
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- DK Profilskinner- tilleggsfeste, 482.6 mm (19"), for L-formede profilskinner, for B: 800 mm, for TS
- Dokumentasjon
- Info sheet