1 U profilskinne. For montering av separate kortrammer og andre 19"-komponenter.
- Art.nr:
- VX 8619330
- Produktbeskrivelse
- Materiale
- Stålplate, 2 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Høydeenheter
- 1 HE
- Monatsjemål
- Montasjebredde for komponenter: 19"
- Henvisning
- 482,6 mm (19")-målet er resultatet ved montering på rammen til 600 mm brede skap
- Dybdeforskjøvet montering i 600 mm brede skap med systemchassis 18 x 64 mm er mulig
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,22 kg
- Bruttovekt
- 0,22 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
- VX adapterstykke 19", 1 HE