L-formede profilskinner, også for feste av monteringssett for serversystemer.
- Art.nr:
- VX 5302166
- Utførelse
- for VX IT 19"-profilskinne standard
for VX IT 19"-profilskinne dynamisk - Produktbeskrivelse
- For feste av 482,6 mm (19")-profilskinner.
- Fordeler
- Spesielt høy lastkapasitet inntil 15.000 N
- Økt stabilitet på grunn av bedre lastfordeling
- Symmetrisk eller asymmetrisk utbygging er mulig
- Mer plass til kabelføring eller integrering av en Liquid Cooling Unit (LCU) ved ensidig, asymmetrisk (forskjøvet sideveis) installasjon
- Optimal for integrering av 482,6 mm (19") profilskinner for alternativ utbygging med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Dybdestag
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- For feste av profilskinner i skap med dybde >1000 mm og bredde > 600 mm trengs bæreskinnen for VX IT i tillegg
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT, standard
VX IT, Dynamic
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,5 kg
- Bruttovekt
- 3,652 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955608
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Dybdestag for 482,6 mm (19")-profilskinner, for festing av 482,6 mm profilskinner. For skapbredde: = 600 mm, for skapdybde: = 1.200 mm, stålplate, lakkert, RAL 9005
- Forklaringer
- Produsenterklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet