Bæreskinne for VX IT

Art.nr: VX 5302170

El nummer: E2406867

Art.nr:
VX 5302170
Produktbeskrivelse
For feste av profilskinner i skap med dybde >1000 mm og en bredde på 800 mm med bruk av dybdestag. Bæreskinne brukes til å fordele belastningen bedre i nettverk-/serverskap.
Tekniske data
Runde og firkantede hull i sidene
Materiale
Stålplate
Leveringsomfang
Inkl. festemateriell
Montasjetips
Bæreskinnen festes på rammen på tvers midt under dybdestaget
Passer for
Bredde: = 800 mm
Dybde: > 1.000 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,83 kg
Bruttovekt
0,961 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177955639
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
DIN-skinne for VX IT
Dokumentasjon
Info sheet