For dybde- og breddevariabelt feste av 482,6 mm (19") profilskinner, standard, i 800 mm brede VX IT nettverk-/serverskap.
- Art.nr:
- VX_IT 5302167
- Utførelse
- for VX IT 19"-profilskinne standard
- Produktbeskrivelse
- For breddevariabelt feste av 482,6 mm (19") profilskinne standard i 800 mm brede VX IT nettverk-/serverskap.
- Fordeler
- Symmetrisk eller asymmetrisk utbygging er mulig
- Mer plass til kabelføring eller integrering av en Liquid Cooling Unit (LCU) ved ensidig, asymmetrisk (forskjøvet sideveis) installasjon
- Optimal for integrering av 482,6 mm (19") profilskinner for alternativ utbygging med 21"-, 23"-, eller 24"-komponenter
- For å øke energieffektiviteten til en integrert rack-klimatisering kan området rundt avblendes med 482,6 mm (19") montasjenivået ved hjelp av luftbaffel, og dermed benytte den kjølende luftstrømmen målrettet og redusere strømmen av avtrekksluft
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Belastning
- 4000 N
- Montasjetips
- Festes direkte på rammeverket
- Montasjevinkler for VX IT 19" profilskinner 5302169 er nødvendig for å skru profilskinnene til tverrstagene.
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 3,6 kg
- Bruttovekt
- 3,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177955615
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- Tverrstag, for VX IT profilskinne, standard, 482,6 mm (19"), for feste med variabel dybde og bredde i 800 mm brede skap